Publicar produtos
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable
Airport mobile check-in desk, customisable

    Airport mobile check-in desk, customisable

    Traduzido por Google,

    Modular | Personalizável | Adaptável | Robusto | Atemporal | Versátil

    Projetado e criado em 1965 por Paul Schaerer e o arquiteto suíço Fritz Haller e fabricado na Suíça desde então.

    Certificações: Greengard, Cradle to Cradle.

    Elegível para projetos LEED

    Especificação
    • USM Haller airportsystems mobile check-in desk 786x886/1380 mm

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on castors or leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Basic module can be combined with stationary units in situations of increased passenger numbers. Includes keyboard and printer extension shelves and one extension drawer for the CPU. Often used in combination with self-check-in stations.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Haller_Airportsystems_Check-in-desk_002
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1380
    • Largura (mm)786
    • Profundidade (mm)536
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniclassModular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS