Publicar produtos
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable
Reception with wheelchair access, customisable

    Reception with wheelchair access, customisable

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Modular | Personalizável | Adaptável | Robusto | Atemporal | Versátil

    Projetado e criado em 1965 por Paul Schaerer e o arquiteto suíço Fritz Haller e fabricado na Suíça desde então.

    Certificações: Greengard, Cradle to Cradle.

    Elegível para projetos LEED

    Especificação
    • USM Haller reception desk 3036x386/1090-740 m

      9 open shelves and 1 wheelchair acces

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.

      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Haller_reception_002
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1090
    • Largura (mm)3036
    • Profundidade (mm)886
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS