Publicar produtos
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm
Shared bench 3000x750 mm

    Shared bench 3000x750 mm

    Traduzido por Google,

    Projetado e criado em 1965 na Suíça por Paul Schaerer e o arquiteto suíço Fritz Haller

    Certificações: Greengard, Cradle to Cradle, GS. Elegível para projetos de Leed

    Projetado para combinar/encaixar o sistema de móveis com pernas cromadas e variedade de acabamentos de mesa

    Modular, personalizável, reutilizável, duradouro, intemporal, versátil.

    Usado em todo o mundo há mais de 50 anos em muitos espaços de contrato (escritórios, museus, bibliotecas, espaços de varejo, etc...)




    Especificação
    • USM Haller table 3000x750/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mms

      Can be combined with USM Haller furniture (same height and width)
      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer), 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Haller_table_desk_004
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS