Publicar produtos
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm
Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm

    Meeting table, height adjustable 2250x1000 mm

    Traduzido por Google,

    Projetado e fabricado na Suíça

    Certificações: Greengard, Cradle to Cradle. Elegível para projetos de Leed

    Usado em todo o mundo há mais de 50 anos em muitos espaços de contrato (escritórios, museus, bibliotecas, espaços de varejo, etc...)



    Especificação
    • USM Kitos M Meeting table 2250x1000/700-11500 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 2250x1000 and 25000x1000 mms

      Mechanical height adjustable table from 700 to 11500 mms

      Can be combined with USM Haller furniture.

      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Kitos_table_meeting-table_001
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)2250
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)86
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS