Vaddio 535-2000-290 12 Extensão de montagem suspensa 12. Construção de aço de calibre pesado Estende aprox. 1 pé abaixo do teto Instale facilmente uma câmera PTZ compacta em locais onde a montagem de uma câmera na parede não é possívelCom uma construção de aço de calibre pesadoO Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount foi projetado para permitir que os integradores instalem facilmente uma câmera PTZ compacta em locais onde a parede não é possível montar uma câmera. Esta montagem se encaixa nas câmeras Vaddio modelo 50, 70 e 100 PTZ. Também é compatível com as câmeras Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II e LifeSize PTZ. O 535-2000-290 apresenta uma construção em aço de alta resistência com pintura em pó preto que proporciona um acabamento resistente, atraente e duradouro. Estende-se aprox. 1 metro abaixo do teto.
Como destaque na Amazon.com
#Vaddio #DropDownMount #PTZCameras
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |