Transmissão simultânea de HDBaseT e IP (H.264). Recomendado para grandes salas de reuniões, salas de aula e casas de culto.
Zoom 30x.
Sensor CMOS Exmor R tipo 1/2.5.
Campo de visão horizontal de 70,2°.
Transmissão simultânea HDbaseT, HDMI e IP H.264.
Gerenciamento remoto de IP.
Extensão de câmera simples e organizada com tecnologia HDBaseT.
Alimentação, vídeo e controle em um único cabo Cat-5e de até 230 pés (70m), ou em um cabo Cat-6 de até 328 pés (100m).
Faz a ponte entre áudio e vídeo para facilitar a conferência de soft-client.
Saídas simultâneas HDMI, USB 3.0, IP Streaming e 3G-SDI.
Matriz de áudio configurável com AEC.
Resolução de até 1080p/60 disponível em USB não compactado.
Como destaque na Amazon.com
#Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |