Publicar produtos
FLUSH DOORS
Vahle

FLUSH DOORS

Traduzido por Google,

A Vahle entrega portas de madeira maciça com possibilidade de grande liberdade arquitetônica. As portas são feitas especificamente para cada projeto, ou seja, com acabamento em altura, maciço, folheado ou lacado, dobradiças ocultas e requisitos de fogo e som. Nossas portas niveladas são adaptadas ao projeto individual. Oferecemos uma vasta gama de acabamentos maciços, por exemplo carvalho, mogno e teca, folheados em vários tipos de madeira ou pintados com laca PU em qualquer cor RAL / NCS.

A arquitetura contemporânea é moldada por muitos parâmetros, que exigem constantemente soluções inovadoras.

Bomba e dobradiça da porta oculta

Algumas das técnicas populares para a porta moderna são a bomba de porta oculta e a dobradiça oculta. Os elementos são inseridos na folha da porta e, portanto, só são visíveis quando a porta é aberta.

As superfícies das portas combinam com o chão ou a cozinha

A superfície da porta é muitas vezes o fator mais importante. A Vahle pode fazer uma superfície que combine, por exemplo, com o piso ou a cozinha. É assim que a porta moderna se torna parte da arquitetura geral do edifício.

A moderna porta interior pode ser fornecida como porta corta-fogo, porta de som e porta de segurança.



Especificação
  • Branddør Branddøre Glat dør indvendig dør

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBD30_1
  • Familia de productoPlain doors
  • Grupo de produtosEI30
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-27
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715