Publicar produtos
PANELED DOORS
Vahle

PANELED DOORS

Traduzido por Google,
A Vahle fabrica portas com painéis da mais alta qualidade há 30 anos. Podemos fazer portas com painéis em desempenho sob medida em termos de classificação, perfil de alturas, bem como requisitos de fogo e som. O desempenho maciço significa que adições na forma de dobradiças ocultas, parafusos de descarga e bomba de travamento podem ser fresadas na porta e, assim, emergem totalmente integradas. As portas com painéis vêm em padrão came clean, blockboard Borda de madeira com painéis em MDF ou madeira maciça. As portas podem ser fornecidas pintadas com laca PU, tinta à base de água ou antes da pintura no local.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBD30_2
  • Familia de productoPaneled doors
  • Grupo de produtosBD30
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-27
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715