Publicar produtos
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
Traduzido por Google,

Valsir Blackfire® é um sistema de drenagem feito de tubos, conexões e acessórios, perfeito para sistemas de drenagem e sistemas convencionais de drenagem de águas pluviais.

Blackfire®, como qualquer outro sistema de drenagem Valsir, é um sistema push-fit que se distingue por uma instalação rápida e fácil. Além disso, Valsir Blackfire® permite alcançar bons resultados em termos de conforto acústico e de resistência ao fogo (B1 de acordo com a norma DIN 4102).

É perfeito para sistemas de drenagem de alta e baixa temperatura, sistemas de drenagem de ventilação e sistemas de drenagem de águas pluviais, dentro de qualquer tipo de edifício: hospitais, hotéis, residenciais ou comerciais.

A ampla gama de tubos, conexões e acessórios permite cobrir todos os pontos do sistema de drenagem, desde os ramais horizontais, passando pelas pilhas até o coletor.


Especificação
  • Triple-layer push-fit soundproof waste system resistant to fire and UV rays

    Soundproof waste system resistant to fire and UV rays composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and self-extinguishing, and the middle layer in black polypropylene with mineral loads and self-extinguishing. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads and self-extinguishing.

    All the materials used in the production of the system are halogen free.

    The system is manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12.

    It can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    The waste system has a sound level Lsc,A of 16 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 259/2019).

    Technical data: Density of pipe at 23°C >1100 kg/m3(inside layer >1200 kg/m3), density of fittings at 23°C >1100 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >20 MPa, ultimate elongation >50%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m·°C. Fire performance rating B1 in compliance with DIN4102-1.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBLACKFIRE
  • Familia de productoWaste and Drainage System
  • Grupo de produtosBlackfire
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-06-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioMineral
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater collection pipelines
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste