Publicar produtos
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    4.3 de 5 estrelas4.3(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os principais sistemas de resíduos à prova de som push-fit. SILERE® é um sistema insonorizado de camada única para sistema de esgoto de alta e baixa temperatura, para ventilação de sistema de esgoto e para drenagem de águas pluviais em edifícios civis e industriais (polipeopileno cinza claro e cargas minerais). Industrializado, produzido e patenteado pela Valsir, que garante os níveis de baixa emissão de ruído do sistema de resíduos exigidos pelas regulamentações, leis e normas vigentes. Essas famílias são feitas com alto nível de parametrização para melhorar o processo de projeto e aproveitar ao máximo os recursos do Revit. Leia nosso guia "como usar" para gerenciar melhor essas famílias.
    Especificação
    • Push-fit sound insulating waste system Sound insulating waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building made of halogen free, homopolymer polypropylene with mineral loads. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1 suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures no lower than -25°C. Used in the creation of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 6 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density at 23°C >1600 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 2800 MPa, tensile strength >14 MPa, ultimate elongation >80%, linear heat expanasion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass C-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSILERE
    • Familia de productoWaste and Drainage System
    • Grupo de produtosSilere
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-01-15
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioMineral
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720