Publicar produtos
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
BATHROOM FRAMES - BIDET
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - BIDET

    Traduzido por Google,
    A Valsir oferece três tipos de quadros diferentes capazes de satisfazer todos os requisitos de instalação. As estruturas em bloco garantem confiabilidade e fácil instalação.
    Especificação
    • Valsir bidet Block S80 frame for wall-hung bidet, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings which allows the fittings to be positioned as required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBIDET_FRAMES
    • Familia de productoMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures