Publicar produtos
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
PUSH PLATES WC - P2
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P2

    Traduzido por Google,
    Valsir combina suas cisternas com uma série de placas de pressão que oferecem um estilo meticuloso e limpo, fabricadas em vários acabamentos em ABS ou metal. As placas e comandos Valsir cumprem os critérios de máxima funcionalidade e assumem um papel importante em termos estéticos expressos pela posição da sanita na casa de banho.
    Especificação
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLATES_P2
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosPush plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush plates
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste