Publicar produtos
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY® MANIFOLDS

    Traduzido por Google,
    Gama completa de colectores modulares com válvulas de corte vermelhas ou azuis. Fabricado em tecnopolímero de polifenilsulfona (PPSU) adequado para o sistema de alimentação Pexal Easy®, famílias Revit de 2 a 10 tomadas.
    Especificação
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPEXAL-EASY-MANIFOLDS
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de produtosValsir PEXAL®Easy
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-01-24
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)