Publicar produtos
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    Traduzido por Google,

    O eletroduto multiduto na construção civil consiste na confecção de um feixe de tubos em PPEcoforte®, geralmente com diâmetro de 110 mm, para passagem de cabos elétricos e fibras ópticas.

    Este é subterrâneo ou, na maioria dos casos, moldado em uma cofragem de concreto.
    Eles podem consistir em um número limitado de tubos ou em dezenas de tubos.

    Especificação
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOLIMASK
    • Familia de productoSewer and Water Treatment
    • Grupo de produtosSewer Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEG000006
    • Nome ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_12_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnderground plastics cable ducts