Publicar produtos
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
VALSIR RAINPLUS®
    Valsir

    VALSIR RAINPLUS®

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A solução definitiva em caso de chuva. Rainplus® representa a mais moderna tecnologia no setor da construção civil e na drenagem de chuvas das coberturas de edifícios de médio e grande porte. O sistema faz uso da altura do edifício como força motriz que, juntamente com o efeito da pressão negativa, permite atingir vazões de alta velocidade, maximizando a eficiência da drenagem. O sistema de drenagem sifônica Rainplus® é composto por saídas especiais patenteadas, projetadas e testadas de acordo com a norma americana ASME A112.6.9 e a norma europeia EN 1253 e conectadas a tubos de polietileno de alta densidade HDPE®. As saídas também incorporam componentes especiais que permitem a instalação em qualquer tipo de telhado e folha de impermeabilização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRAINPLUS
    • Familia de productoSiphonic Roof Drainage System
    • Grupo de produtosRAINPLUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFicha
    • Nome UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)