Publicar produtos
VALSIR TRAPS
VALSIR TRAPS
VALSIR TRAPS
VALSIR TRAPS
    Valsir

    VALSIR TRAPS

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um mundo de soluções de alto desempenho. Para complementar as linhas de produtos de resíduos, a Valsir fornece uma ampla gama de soluções inovadoras e patenteadas para atender a todos os requisitos e tipos de instalação. Como o sifão raso T-58 com uma altura de apenas 58 mm tornando-o a solução ideal em instalações com profundidade reduzida e altura limitada, garantindo a máxima eficiência de drenagem e graças à dupla vedação hidráulica proporciona a capacidade de selar odores longe maiores do que os requisitos padrão. A gama de purgadores e sifões Valsir inclui também uma gama de grelhas e tampas com um design inovador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAPS
    • Familia de productoWaste and Drainage System
    • Grupo de produtosTraps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCAcessórios de fluxo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)