Publicar produtos
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
    Valsir

    VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR

    Traduzido por Google,
    A única solução para os maus odores. Ariapur é um exaustor que desempenha uma dupla função de extração, garantindo assim a perfeita renovação do ar no interior da casa de banho. Ariapur extrai o ar tanto através da grelha de extracção de parede ou tecto como através da sanita já que está ligada ao tubo de descarga. Sua capacidade de eliminar odores antes que eles se espalhem no ambiente o torna o ventilador mais eficaz e inovador do mercado. Essas famílias são feitas com alto nível de parametrização para melhorar o processo de projeto e aproveitar ao máximo os recursos do revit. Leia nosso guia "Como usar" para gerenciar melhor essas famílias.
    Especificação
    • Bi-functional system extracts odours from the WC and stale air from the bathroom made up of in-wall cistern on frame for wall-hung pan and extractor with nominal flow rate no less than 100 m3/h, non-return valve and connections for pipes. The system must have an automatic operation with 6 volumes/hour for continuous extraction and 12 volumes/hour for discontinuous aeration. Noise less than 35 dB.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTROPEA-S-WITH-ARIAPUR
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns with ventilation
    • Grupo de produtosTropea S with Ariapur
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018