Publicar produtos
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Coletor pré-montado para sistemas de painel radiante completo com válvulas misturadoras e válvulas com capacidade de moto.

    Especificação
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Familia de productoUnderfloor Heating System
    • Grupo de produtosStainless Steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG000043
    • Nome ETIMResidential heating
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnderfloor heating and cooling manifolds
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (42)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (34)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (8)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (18)