Publicar produtos
Childrens Coat Rack N100 1200

Childrens Coat Rack N100 1200

Traduzido por Google,
A Nokian Vaneritarvike fabrica móveis seguros, sustentáveis e inovadores para o jardim de infância. Sua coleção inclui materiais duráveis e marcenaria de alta qualidade garante uma solução competitiva para ampla gama de clientes e designers. Ao longo dos anos a coleção de móveis formou uma família de produtos unificada. A gama inclui camas de armário, caixas, cabides e mesas de parede. Desde o início, a intenção do projeto foi a segurança, considerações de segurança e feedback valioso da equipe de enfermagem. Isso ajudou a Vaneritarvike a desenvolver soluções de mobiliário funcionais e ergonômicos para creches.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7502
  • Familia de productoKindergarten Furniture
  • Grupo de produtosCoat rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1520
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56