Publicar produtos
Linen Closet

Linen Closet

Traduzido por Google,
Fabricação A Nokia Plywood Supplies Ltd. é uma fabricante de móveis seguros, sustentáveis e inovadores para o jardim de infância. A minha coleção, materiais resistentes e carpintaria de alta qualidade garantem uma solução competitiva para um vasto leque de clientes, bem como para o designer do concelho. Coleção de móveis Ao longo dos anos, tornou-se uma coleção de móveis também de design de uma família integrada de produtos. A gama inclui três camas de armário diferentes, caixas intermediárias, caixas de colchão, duas naulakkomallia diferentes, sapateiras e trocadores de parede. Design desde o início design de móveis de jardim de infância tem sido as considerações de segurança e proteção, em particular o feedback da equipe de enfermagem. Isso nos ajudou a desenvolver soluções de mobiliário funcional e ergonômico para creches. A produção de Kaappisänkyjen é considerada em beliches de espaços públicos na norma EN 13453-1 para requisitos de segurança, resistência e durabilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7506
  • Familia de productoKindergarten Furniture
  • Grupo de produtosClosets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56