Publicar produtos
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays
Axion COB - LED Video Displays

    Axion COB - LED Video Displays

    Traduzido por Google,

    Painéis 16:9

    A série Axion COB da Vanguard, em conformidade com a TAA, é uma nova tecnologia revolucionária usada na produção de displays de vídeo LED. Os tradicionais eletrodos SMD, positivo e negativo, ficam voltados para cima. No entanto, o circuito do Axion COB possui eletrodos positivos e negativos voltados para baixo.

    Portanto, o processo “Flip-Chip” é uma alternativa viável. A estrutura MD tradicional requer soldagem, o que aumenta a possibilidade de pontos de falha. A estrutura Flip-Chip, por sua vez, dispensa a soldagem e, consequentemente, apresenta uma taxa de falhas muito menor. Diodos LED SMD 1010 de alta precisão e o substrato são interconectados elétrica e mecanicamente por meio de pasta de solda aplicada à placa de circuito impresso. Essa pasta de solda é 100 vezes mais resistente do que o método tradicional de encapsulamento 3 em 1 de lâmpadas LED. Os diodos LED e o substrato são então revestidos com resina epóxi, criando uma superfície resistente a impactos e umidade. A taxa de falhas é de 5/PPM no primeiro ano, em comparação com 50-100/PPM para SMD padrão.

    A tecnologia Common Cathode, projetada para reduzir a geração de calor, é padrão na série Axion COB. A corrente elétrica passa pelo cátodo, o polo negativo ou o terra, em vez do ânodo. Portanto, a energia não é consumida continuamente, gerando calor, mas apenas quando necessário. Como resultado, a produção de calor é significativamente reduzida. A taxa de contraste e a gama de cores do "Flip-Chip", com verdadeira tecnologia HDR, são as melhores da categoria.

    Recursos adicionais

    • A tecnologia True HDR proporciona a melhor relação de contraste e gama de cores da categoria, comparáveis ​​às da Samsung Wall e da Crystal LED da Sony, mas a um preço muito mais acessível.
    • Substituição a quente
    • Módulos de alumínio
    • Os drivers de circuito integrado permitem taxas de atualização e varredura personalizáveis.
    • As placas receptoras permitem níveis de cinza personalizados de 14 a 18 bits.
    • Energia e dados redundantes estão disponíveis.
    • Sem cabos planos internos. Há uma única conexão de placa de circuito impresso sem cabos para dados e alimentação.
    • Armários com ângulo de 90 graus são uma opção disponível.
    • A compensação de brilho da costura é padrão.
    • Escala de cinza alta e taxa de atualização alta.
    • Módulos de LED encapsulados em resina padrão
    • Uniformidade de cor e brilho excepcional.
    • Fonte de alimentação remota DC-DC disponível.
    • Relação de contraste: 10.000:1
    • Está disponível um alto nível de brilho, de até 4000 nits.
    • Os gabinetes da série Axion COB têm uma proporção de tela nativa de 16:9.
    • dvLED Visão Direta
    Especificação
    • ParameterValue
      Series NameCOB
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight4.69 kg (10.3 lbs)
      Modules per PanelUp to 8 per panel
      Bonding WireFlip-chip
      Power CommonCathode
      Watts per Panel81–87W max (28–31W average)
      Watts per Sq. Meter400–430W max (140–151W average)
      Max Amps per Cascade15
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat277–298 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsV3D
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty5 years (up to 7 available)
      Viewing Angle (Horizontal)170°
      Viewing Angle (Vertical)170°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      Contrast20,000:1
      DriversICN1069, XM11202 (depending on pitch)
      Scan Rate1/30, 1/32, 1/40, 1/48 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840–5,760)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color Gamut95%–97%
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device SupporteddvLED Direct View
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaxion-invictus-16x9-panels-
    • Familia de productoAdvanced Chip Technology Displays
    • Grupo de produtosflip-chip LED display
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV