Publicar produtos
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays
Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Axion Pro - 16x9 Panels - LED Video Displays

    Traduzido por Google,

    Painéis 16:9

    Os gabinetes da série Axion PRO têm uma proporção nativa de 16:9. Quando gabinetes 16:9 são dispostos em arranjos com altura e largura iguais (por exemplo, 10×10 ou 8×8), toda a tela manterá a proporção de visualização de 16:9. O Axion está disponível com espaçamento entre pixels de P0,94, P1,25, P1,56, P1,875 e P2,5.

    O Axion é totalmente acessível pela parte frontal. Não há jumpers externos na parte traseira, tornando este gabinete ideal para montagem na parede. Os gabinetes Axion são projetados para montagem na parede e podem ser embutidos. Com apenas 5,8 cm de profundidade, o gabinete Axion pode ser montado na parede para atender aos requisitos da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências). Os locais de montagem pré-rosqueados facilitam a instalação. Os módulos de LED magnéticos tornam a substituição dos módulos rápida e fácil.

    Recursos adicionais

    • Os drivers de circuito integrado permitem taxas de atualização e varredura personalizáveis.
    • As placas receptoras permitem níveis de cinza personalizados de 14 a 18 bits.
    • Energia e dados redundantes estão disponíveis.
    • Sem cabos planos internos. Há uma única conexão de placa de circuito impresso sem cabos para dados e alimentação.
    • Armários com ângulo de 90 graus são uma opção disponível.
    • A compensação de brilho da costura é um recurso padrão.
    • Alta escala de cinza e taxas de atualização elevadas.
    • Módulos de LED encapsulados em resina estão disponíveis para maior durabilidade.
    • Armários de tamanho reduzido estão disponíveis.
    • Retenção de dados do módulo inteligente.
    • Excelente uniformidade de cor e brilho.
    • Fonte de alimentação remota DC-DC disponível.
    • Baixa latência disponível - Redução de 4 quadros para 0,5 quadros.
    • Relação de contraste: 3000:1
    • dvLED Visão Direta
    Especificação
    • ParameterValue
      Series NameAxion (AX)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      WidthUp to 600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:9, 8:9
      Panel WeightUp to 7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel55–138W max (19–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat187–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1/15, 1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE

      Device Supported

      dvLED Direct View
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaxion-pro-16x9-panels
    • Familia de productoFixed Indoor LED Displays
    • Grupo de produtosFine Pitch LED Wall Display
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV