Publicar produtos
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays
Axion ProXL - LED Video Displays

    Axion ProXL - LED Video Displays

    Traduzido por Google,

    Painéis 16:9

    A série Axion ProXL oferece extrema flexibilidade de aplicação, especialmente para telas maiores que a média. Com uma diagonal de gabinete de 54 polegadas e combinada com os espaçamentos mais populares, a Sirius consegue criar telas com a mesma qualidade de painéis de 27 polegadas, mas com um quarto do tamanho dos painéis.

    Os painéis Sirius têm exatamente o dobro da largura dos painéis padrão 16:9, com 1.200 mm, e o dobro da altura dos painéis padrão 16:9, com 675 mm.

    dvLED, Visão Direta

    Especificação
    • ParameterValue
      Series NameSirius (SI)
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,000
      Width1200 mm (47.2 in)
      Height675 mm (26.6 in)
      Depth28 mm (1.1 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight17.5 kg (38.6 lbs)
      Modules per PanelUp to 16 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode, Cathode (depending on pitch)
      Watts per Panel446–551W max (156–193W average)
      Watts per Sq. Meter550–680W max (193–238W average)
      Max Amps per Cascade20
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Maximum Heat1,522–1,882 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and StackingNo hanging / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN2153, ICN1069 (depending on pitch)
      Scan Rate1/27, 1/30, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 default (range: 10–16)
      Refresh Rate (Hz)3,840 default (range: 3,840)
      Frame Rate (Hz)60 default (50, 60 options)
      Color Temperature (K)7,500 default (range: 2,000–12,000)
      Color GamutN/A
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Device Supported dvLED Direct View


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaxion-sirius-16x9-panels
    • Familia de productoFixed Indoor LED Displays
    • Grupo de produtosFine Pitch LED Wall Display
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV