Publicar produtos
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets
Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Axion Mobile LED Video Display Rental Cabinets

    Traduzido por Google,

    Painéis de gabinete móvel Axion

    A Axion Mobile oferece a praticidade de telas LED 16:9 em um painel para locação. Os painéis Axion Mobile têm o tamanho mais popular para telas fixas 16:9, com 600 x 337,5 mm.

    Disponível nos formatos de pixel 16:9 mais populares, o Beryllium é otimizado para telas nativas 16:9 em 2K, 4K, 8K e muito mais!

    O formato 16:9 do painel do Axion Mobile também facilita a criação de telas duplas com proporção 32:9.

    Especificação
    • ParameterValue
      Series NameAxion Mobile
      Maximum Brightness (nits)Up to 1,200
      Width600 mm (23.6 in)
      Height337.5 mm (13.3 in)
      Depth58 mm (2.3 in)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Panel Weight7.7 kg (17 lbs)
      Modules per PanelUp to 4 per panel
      Bonding WireCopper
      Power CommonAnode
      Watts per Panel109–138W max (38–48W average)
      Watts per Sq. Meter540–680W max (189–238W average)
      Max Amps per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Viewing Angle (Horizontal)160°
      Viewing Angle (Vertical)160°
      LED Lifetime (hrs)1,00,000
      ContrastUp to 6,000:1
      DriversICN 1069, ICN 2153 (depending on pitch)
      Scan Rate1:15, 1:27, 1:30, 1:60 (depending on pitch)
      Processing Depth (bits)14 (default), range: 10–16
      Refresh Rate (Hz)3,840 (default)
      Frame Rate (Hz)60 (default), options: 50, 60
      Color Temperature (K)7,500 (default), range: 2,000–12,000
      Color GamutN/A
      Maximum Heat374–471 BTU/hr (depending on pitch and panel size)
      Humidity10% – 80%, Non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminium
      Hanging and Stacking15 hanging max / 30 stacking max
      Rear Bolt ThreadingMS
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Warranty3 years (up to 5 available)
      CertificationsEMC-B, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB, PSE
      Supported ControllersNovastar, Brompton, 1G
      Device SupporteddvLED Direct View
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberyllium-rental-cabinets
    • Familia de productoRental, Staging Cabinets
    • Grupo de produtosLED Rental Cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV