Publicar produtos
Base cabinet for sink with retracted 460 bottom and disposal drawer Ängsö 600mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom and disposal drawer Ängsö 600mm

Traduzido por Google,

Armário baixo para pia com fundo 460 retraído e gaveta de descarte Ängsö 600mm

Especificação
  • 107960N Base cabinet for sink with retracted 460 bottom and disposal drawer Ängsö 600mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-for-sink-with-retracted-460-bottom-and-disposal-drawer-angso-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden