Publicar produtos
High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm

High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm

Traduzido por Google,

Altura alta do armário 2100mm com gaveta interna e proteção inferior 600mm

Especificação
  • 2601660N High cabinet height 2100mm with internal drawer and bottom protection 600mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCleaning-cabinet-with-internal-drawer-and-aluminum-bottom-2100mm-600mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosHigh Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework

Disponibilidade da região

Europa
Norway
Sweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText