Publicar produtos
Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Traduzido por Google,

Altura do armário de parede 850mm com duas prateleiras e duas portas expositoras 800mm

Especificação
  • 162180 Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-doors-850mm-800mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosWall Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)302
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework