Publicar produtos
Janela basculante de um só vidro - VEKA Softline 82 MD
Janela basculante de um só vidro - VEKA Softline 82 MD
Janela basculante de um só vidro - VEKA Softline 82 MD
Janela basculante de um só vidro - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Janela basculante de um só vidro - VEKA Softline 82 MD

    4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)

    SOFTLINE 82 satisfaz os mais elevados requisitos de segurança, isolamento e funcionalidade. A sua geometria de perfil termicamente melhorada torna-o extremamente eficaz como barreira térmica. Acrescente a isso a qualidade de construção comprovada da VEKA com espessuras de parede de acordo com a classe RAL A e terá toda a estabilidade e inovação de que precisa: o SOFTLINE 82 é ideal para criar grandes soluções do chão ao teto que satisfaçam as mais elevadas exigências estruturais.


    Tags: Janelas, janelas basculantes, PVC, janelas em PVC, janelas em PVC, janelas em PVC, janelas basculantes, vidro, sistema de perfis, sistemas de perfis, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaveka-tilt-and-turn-window
    • Familia de productoVEKA Softline 82 MD
    • Grupo de produtosTilt and Turn Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows