Publicar produtos
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

Traduzido por Google,
O exterior da janela pode ser limpo por dentro, pois a moldura é de entrada. Ângulo de abertura lateral pendurado: 90° para dentro. Abertura inferior pendurada, inclinando para dentro na parte superior (posição de ventilação). 1 folha ou 2 folhas com o batente. Janela de 3 camadas de 48 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIn34_TTBD
  • Familia de productoVELFAC In
  • Grupo de produtosWindows and casement doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715