Publicar produtos
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)
Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)

    Glazing Panel Solutions (formerly Vitral A74 and A98 Roof Glazing)

    Traduzido por Google,
    O desenvolvimento do envidraçamento de telhado A98, baseado no A74, resultou em uma série de características únicas. Com o A98 tendo um valor U de apenas 0,79 W/m²K, criamos o sistema de telhado de vidro mais sustentável disponível. As molduras finas e os perfis rasos, combinados com uma área total de painel de até 3 m², garantem uma quantidade extraordinária de luz natural. O mecanismo de abertura oculto, juntamente com os motores de abertura embutidos na moldura, torna o envidraçamento de telhado A98 um dos mais belos sistemas de telhado de vidro e proporciona um sistema de ventilação natural. Os perfis são feitos de alumínio com ruptura térmica. O A98 é ajustável de acordo com as medidas. As aberturas ocultas estão disponíveis com largura de módulo de 651 mm a 1200 mm no máximo. A VITRAL tem mais de 60 anos de experiência no projeto e fabricação de sistemas inovadores de claraboias. Juntamente com nossos parceiros na Dinamarca, Reino Unido e no resto da Europa, estamos constantemente nos esforçando para desenvolver e aprimorar nossos sistemas de envidraçamento de vidro plano e inclinado.
    Especificação
    • U-value - 0.79 W/m²K for the complete framed panel. Glass - 0.5 W/m²K. Glass types - A98 is supplied with triple glazed super low 'e' coated units, with warm edge spacers and argon filled cavities. A range of multi-coated solar control options are available to suit the project. Concealed opening mechanism - It is possible for every second panel to be a vent. From the outside all panels have a uniform appearance and it is not possible to distinguish between vents and fixed panels. Roof glazing variants - A98 is available as single pitch, double pitch an pyramid roof lights, with a wide range of options for gables, multi-tier, valleys and hips. A98 may also be installed vertically. Certifications - A98 is CE marked in accordance with BS/EN14351-1. Materials - A98 is made of glass, aluminium, plastic and rubber. The frame profiles are thermally broken with an embedded PUR core. All materials are recyclable. Colours - A98 is available in a natural anodised or polyester powder coated finish, in the RAL colour of your choice. Concealed motor for opening - Actuator embedded within panels as standard. Panels may also be opened using surface mounted actuators. A98 is adjustable according to measures. Concealed vents are available from module width 651 mm to 1200 mm maximum. Dimensions - Profile dimensions – Height 98 mm, Width 52 mm. Panel dimensions – Height 260-3500 mm, Width 260-1800 mm under certain circimstances. Panel area: Max. 3.0 m². Installation slopes – pitched: 15°-90° gabled: 25°-60°.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA98
    • Familia de productoRoof Glazing
    • Grupo de produtosA98
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia
    Austria
    Canada
    China
    Belgium
    United States
    Denmark
    France
    Germany
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom