Publicar produtos
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°
VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°

    VELUX Modular Skylights - Ridgelight 25-40°

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Concebidas para fornecer luz natural e ar fresco através do telhado, as clarabóias modulares VELUX ajudam a criar espaços interiores saudáveis, confortáveis e produtivos. O sistema modular pode ser configurado para uma variedade de soluções de clarabóias diferentes e oferece vários recursos para controle climático, ventilação e sombreamento. As clarabóias modulares VELUX são clarabóias simples construídas com caixilho com uma unidade de vidro de alto isolamento. Todas as clarabóias individuais são fornecidas como módulos pré-fabricados com rufos acabados de fábrica dedicados para garantir a estanqueidade em todas as soluções. As clarabóias modulares VELUX são o resultado de vários anos de pesquisa e design da VELUX e Foster + Partners.‎

    Ridgelight é uma solução clássica, composta por duas filas de clarabóias modulares VELUX ligadas entre si na cumeeira, criando uma estrutura autoportante. A solução Ridgelight de dupla inclinação é ideal para edifícios com grandes aberturas de telhado. As instalações Ridgelight são aplicáveis para uma inclinação de 25-40°

    As soluções de produtos abrangem: Clarabóia modular, clarabóia, clarabóias, clarabóia, clarabóias, átrio, átrios, janelas de telhado, telhado de vidro, vidros, modularidade.

    Especificação
    • VELUX Modular Skylights come with standard low-energy double or triple glazing with the following features:

      • Insulated glazing (Ug values down to 0.5 W/m²K)
      • Toughened outer glass
      • Laminated inner safety glass
      • Falling through safety
      • Sound insulation (traffic, rain and hail)
      • Warm edge spacer (protects insulation properties over time and minimizes the risk of condensation at pane edges)
      • Step pane (leads water off the unit)
      • Sun protection coating (optional)

      Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, rooflights, skylight,skylights, atrium, atria, roof windows, glass roof, glazing, modularity.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaridgelight
    • Familia de productoVELUX Modular Skylights
    • Grupo de produtosRidgelight 25-40°
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia
    Austria
    Canada
    China
    Belgium
    United States
    Denmark
    France
    Germany
    Ireland
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom