CSJ -SMOKE EXHAUST

Traduzido por Google,

Este produto está sujeito a limitações regionais - é vendido apenas na Alemanha

CSJ 1210 é uma janela de telhado plano de exaustão de fumaça com uma unidade superior de cúpula ISJ de 2 camadas ou 3 camadas. A janela é para instalação em telhados planos entre 0-15°. A estrutura e a folha da cúpula VELUX são feitas de PVC branco e enquanto a cúpula é de acrílico e precisa de unidade superior para completar a instalação. O motor vem em embalagem separada e deve ser montado na folha e no quadro. Em seguida, o motor deve ser conectado à unidade de controle de ventilação de fumaça (24 V) antes de entrar em operação.

A cúpula de exaustão de fumaça de escada CSJ é uma solução simples de exaustão de fumaça apenas para escadas e também pode ser aberta para deixar entrar ar fresco para ventilação confortável. A cúpula está disponível na altura de 30 cm.


Tamanhos: Aberturas estruturais L x A : mm
120120 1200 x 1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCSJ
  • Família de produtosFlatroof windows
  • Grupo de produtosDome roof windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Título OmniclassRoof Windows
  • Número OmniClass23-17 13 23
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
France
Germany
Switzerland
United Kingdom