3in1 - INTEGRA® solar roof window - Centre-pivot - GGLS

Traduzido por Google,

A janela de sótão solar 3 em 1 VELUX INTEGRA® GGLS é alimentada por energia solar e girada ao centro. É uma janela tudo-em-um equipada com um sensor de chuva e baseia-se no design da janela de tejadilho GGLS.

  • A janela de sótão 3 em 1 alimentada por energia solar GGLS é uma solução sem fios que, juntamente com três janelas num só caixilho, permite uma instalação rápida e fácil. A nova solução de luz natural oferece uma visão ampla, maior influxo de luz natural e total flexibilidade para o máximo controle e conveniência.
  • A janela de sótão 3 em 1 GGLS é basculante ao centro e possui folhas de árvore, uma fixa e duas de abrir, num aro.
  • A aba de ventilação permite que o ar fresco entre na sala através de um filtro de poeira e insetos.

O caixilho e o caixilho em madeira de pinho laminada e a aba de ventilação em pinho têm acabamento triplo. O exterior do aro e do caixilho é revestido de metal e, portanto, livre de manutenção. A janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.

Tamanhos de janela
:
Externo
quadro
L x A mm:


Eficaz
Luz do dia
área
:

Geométrico
área livre
aberto: m²
FFKF06 1880 x 1178 1,41 0,54
FFKF08
1880 x 1398
1,74
0,66



Especificação
  • Be aware that for background ventilation the values are pr. openable sash

    Background Ventilation (via Ventilation flap)

    Sizes
    :
    Ventilation
    capacity
    at 4Pa
    :
    at 8Pa
    :
    at 10Pa
    :
    at 20Pa
    :
    FFKF06
    & FFKF08
    1 ventilation
    flap open
    4.8 l/s
    6.9 l/s
    7.8 l/s
    11.3 l/s


    Ventilation
    :
    Equivalent
    Area : mm²

    Geometrical Free
    Area : mm²

    1 ventilation
    flap open    
       3100
      3100



    Finishes:

    Internal -
     

    • White-painted finished with triple coat 
      White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

    External -
    Maintenance-free cover parts.

    •  Aluminium, dark grey  (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    • Untreated Copper
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGGLS-31S
  • Família de produtosNew standard
  • Grupo de produtosRemote or ACTIVE operated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
  • Título OmniclassRoof Windows
  • Número OmniClass23-17 13 23
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilidade da região

Europa Ásia
Austria
Turkey
Switzerland
Sweden
Slovenia
Slovakia
Portugal
Norway
Latvia
Germany
France
Denmark
Czech Republic
Croatia
Bosnia and Herzegovina
Italy
United Kingdom
Poland
Spain
Belgium
Hungary
Netherlands
Romania