Publicar produtos
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)
Janela de sótão basculante (GGU)

    Janela de sótão basculante (GGU)

    4.6 de 5 estrelas4.6(28 avaliações)

    Janela basculante VELUX, com abertura basculante, para telhados com inclinação entre 15° - 90°. Tem as mesmas características do modelo GGL, mas com um acabamento em poliuretano branco.  A janela roda a 180º de forma a facilitar a limpeza do vidro exterior. O manípulo de abertura, colocado na parte superior da janela, é usado para manejar a janela e permitir que haja ventilação com ela fechada. 

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa:
      at
      8Pa:
      at
      10Pa:
      at
      20Pa:
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s


      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600




      Finishes:
      Internal - Moulded polyurethane around a core of thermally modified timber.
      White Lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGU
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosTop operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRigid polyurethane frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa América do Norte Ásia Oceânia