Janela de telhado VELUX com abertura inferior e basculante.
GNU 0064
(acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio cinza escuro)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado basculante VELUX GNU, com abertura inferior, abre para fora, conectando sua casa ao exterior e proporcionando vistas panorâmicas e uma sensação de maior espaço interno. A superfície durável, resistente à umidade e totalmente livre de manutenção fica ótima em qualquer ambiente e é ideal para cômodos úmidos, como banheiros ou cozinhas.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 75° em relação à horizontal. De 55° a 75°, utilize molas especiais. Caso seja necessário instalar molas especiais, a substituição deverá ser realizada por um técnico autorizado da VELUX. Nota: A combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o fechamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1,25 |
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Turquia |
Bulgaria | |
Croatia | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Hungary | |
Latvia | |
Lithuania | |
Poland | |
Romania | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Ukraine |