Publicar produtos
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)
Janela de sótão projectante (GPL)

    Janela de sótão projectante (GPL)

    4.5 de 5 estrelas4.5(65 avaliações)

    Janela projectante VELUX, com abertura projectante e basculante, para telhados com inclinação entre 15° - 55°. Com acabamento em madeira pintada a branco, esta janela tem um manípulo que permite abri-la até 45º, permitindo usufruir de uma vista desobstruída. A janela roda a 180º de forma a facilitar a limpeza do vidro exterior. Aumentar a entrada de luz natural numa casa, permite não só valorizá-la, como também criar uma sensação de bem estar. Assim, se juntar duas ou mais janelas deste tipo, o impacto visual irá transformar a sua casa.

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed window):

      Ventilation
      Capacity
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical
      Free Area : mm²
      CK**   2600      2800
      FK**   3100      3700
      MK**   3700      4500
      PK**   4600      6100
      SK**   5600      7200
      UK**   6600      10600


      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

      • Variation 1 - Clear Lacquer.
      • Variation 2 - White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003). 

      External – 
      Maintenance-free cover parts in three variations:

      • Variation 1 - Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper.
      • Variation 3 - Titanium Zinc.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPL
    • Familia de productoTop hung
    • Grupo de produtosManual bottom operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Nome UNSPSCVented skylights
    • Código UNSPSC30171802
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRooflight and roof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia