Publicar produtos
Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU

Roof Access / Craftsman's Exit Polyurethane roof window - GXU

Traduzido por Google,

Este produto está sujeito a limitações regionais, verifique a disponibilidade na aba "regiões".

GXU é uma janela de sótão suspensa para ser usada como saída de telhado de um artesão, para inclinações de telhado entre 15° e 85°. O revestimento de acabamento de poliuretano é para proteger o núcleo de madeira forte da umidade. A janela é operada com uma alça no meio do caixilho lateral e pode ser reposicionada no lado oposto. Um dispositivo de travamento segurará automaticamente a folha quando a folha for aberta (85°). Para fechar a folha, a mola a gás no dispositivo de travamento deve ser liberada. A aba de ventilação na folha superior permite que o ar fresco entre na sala através de um filtro de poeira e insetos. Adicionar luz natural pode ter um impacto positivo no valor e na sensação de sua casa, portanto, combinando essas janelas, você pode criar um impacto visual dramático que transformará sua casa apenas com a luz do dia.

Tamanhos
:
Estrutura externa
L x A: mm
Luz do dia efetiva
áreas: m²
CK04 550 x 978 0,29
CK06 550 x 1178 0,37
FK06 660 x 1178 0,47

VELUX telhadojanelas de telhadojanelas de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias laterais penduradas

Especificação

  • Finishes:
    Internal - White maintenance-free
    Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
    Clear Lacquer.

    External – Maintenance-free cover parts.
    Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
    Untreated Copper.
    Titanium Zinc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGXU
  • Familia de productoRoof exits
  • Grupo de produtosSloped Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRigid polyurethane frame roof window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 13 23
  • Título OmniclassRoof Windows
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Oceânia Ásia