Publicar produtos
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A claraboia de vidro ventilado eletricamente CVU tem um design exclusivo com uma estrutura fina e uma faixa invisível, proporcionando o máximo de luz do dia e um belo design de dentro de casa. Esta unidade de base ventilada vem com envidraçamento de 2 ou 3 camadas e possui excelente desempenho energético, bem como capacidade de redução de ruído em caso de chuva, granizo ou tráfego. Fornece ar fresco com o toque de um botão e possui um sensor de chuva pré-conectado que convenientemente fecha a janela automaticamente em caso de chuva, proporcionando total tranquilidade.

    A unidade superior de vidro curvo inovadora e livre de manutenção é uma revolução no design de janelas. A escolha premium para proprietários que procuram um design de vidro até a borda que melhore a aparência de suas casas e proporcione uma drenagem ideal - mesmo com inclinação de telhado de 0°. A superfície externa do vidro é endurecida, tornando-a uma unidade superior altamente durável que possui maior resistência ao vento, neve e granizo. A unidade de tampo de vidro curvo é compatível com todas as unidades de base para claraboias de vidro CFU/CVU e pode ser instalada em 0°-15°.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCVU-1093
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de produtosGlazed flatroof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa