Publicar produtos
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    UNIDADE BASE
    Transforme a sua casa trazendo a magia da luz do dia e ar fresco para áreas onde nunca pensou ser possível com a nova geração de claraboias de vidro VELUX. A unidade de base de claraboia de vidro tem um design exclusivo com uma estrutura fina e uma faixa invisível, proporcionando o máximo de luz do dia e um belo design de dentro de casa. Esta unidade de base solar é totalmente alimentada pelo sol e pode ser instalada em qualquer casa de telhado plano sem qualquer necessidade de fiação. A unidade de base solar vem com vidro de 2 camadas, mas também está disponível com vidro de 3 camadas e possui excelente desempenho energético, bem como capacidade de redução de ruído em caso de chuva, granizo ou tráfego. Fornece ar fresco com o toque de um botão e possui um sensor de chuva pré-instalado que convenientemente fecha a janela automaticamente em caso de chuva, proporcionando total tranquilidade. Pode até ser operado através de um smartphone, usando o VELUX App Control. Uma solução bonita e conveniente para sua casa.

    • A clarabóia de vidro Solar & Electric CVU está equipada com uma unidade de vidro isolante.
    • A estrutura é feita de poliuretano moldado em torno de um núcleo de compensado com acabamento em laca branca.
    • A folha é feita de perfis HELO com acabamento em laca branca.

    UNIDADE SUPERIOR
    A unidade superior de vidro curvo ISU 1093 é uma unidade superior para janelas de telhado plano e consiste em perfis de alumínio e uma unidade de vidro isolante temperado.
    A unidade superior de vidro curvo inovadora e livre de manutenção para claraboias de vidro é uma revolução no design da clarabóia. A escolha premium para proprietários que procuram um design de vidro até a borda que melhore a aparência de suas casas e proporcione uma drenagem ideal - mesmo em telhados com inclinação de 0°. O vidro externo é temperado, tornando-o uma unidade superior altamente durável que aumentou a resistência ao vento, neve e granizo. A unidade de tampo de vidro curvo é compatível com todas as unidades de base para claraboias de vidro CFU/CVU.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaCVU-1093-RC
      • Familia de productoFlatroof windows
      • Grupo de produtosGlazed flatroof windows
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPoliuretano
      • Material secundárioVidro
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
      • Classificação IFCJanela
      • Nome UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716
      • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
      • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
      • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniclassRoof Windows
      • Código CSI UniFormat IIB3020
      • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia