Publicar produtos
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Adicione mais espaço, luz do dia e abertura à sua casa com uma mini mansarda VELUX. A mini mansarda levanta as janelas do telhado para deixar entrar mais luz do que uma mansarda tradicional.

    • O VELUX Mini Dormer faz parte da nova gama de produtos VELUX, Space Makers
    • Aumenta o espaço utilizável sob o telhado inclinado e cria um grande impacto com o aumento da luz natural
    • Vem como simples, duplo e triplo (procure por: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Disponível para materiais de cobertura perfilados com rebordos EAW
    • Disponível para materiais de cobertura plana com abajur EAS
    • Elementos de meio-fio isolados

      • Os rufos EAS & EAZ podem ser instalados em inclinações de telhado entre 20° e 75°
      • O EAW do meio-fio pode ser instalado em inclinações de telhado entre 10° e 75°

      VELUX mini trapeira telhado de mansarda janelas de telhado janela de telhado claraboia de janela de telhado

      Especificação

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaEAZ-S-W
      • Familia de productoMini Dormer
      • Grupo de produtosSingle - Mini Dormer
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioMadeira compensada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
      • Classificação IFCJanela
      • Nome UNSPSCFlashings
      • Código UNSPSC30151602
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
      • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
      • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
      • Número OmniClass23-13 41 13
      • Título OmniclassRoof Flashings
      • Código CSI UniFormat IIB2020
      • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia