Publicar produtos
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,


    A GBL é uma janela de telhado pivotante manual, especialmente projetada para instalação em telhados com inclinação de até 10°, juntamente com o rufo especial EDG. Além disso, a janela possui especificações e funções quase idênticas às da janela de telhado padrão GGL, sendo pivotante e operada por uma barra de controle de largura total na aba de ventilação da folha superior. A aba de ventilação permite a entrada de ar fresco no ambiente através de um filtro contra poeira e insetos.

    A moldura e a folha da estrutura, feitas de madeira de pinho laminada, e a aba de ventilação, também de madeira de pinho, receberam acabamento com tripla demão de tinta.

    A parte externa da moldura e da folha da janela é revestida de metal e, portanto, não requer manutenção.





    janela
    Tamanhos:


    Quadro externo
    L x A: mm
    Luz natural eficaz
    áreas: m²
    Geométrico grátis
    área: m²
    CK04 550 x 978 0,29 0,34
    MK04 780 x 978 0,47 0,53
    MK06 780 x 1178 0,59 0,66
    MK08 780 x 1398 0,72 0,81
    PK04 942 x 978 0,60 0,66
    SK01 1140 x 698 0,48 0,54
    SK06 1140 x 1178 0,95 1.03



    janelas de telhado VELUX janela de telhado janelas de telhado claraboia claraboias

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      CK04 4.0 l/s5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04 
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/



      Ventilation
      Area:
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      CK**
      2600
      2800
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200

      Finishes:

      Internal
      White-painted Finished with triple coat,

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts.

      • Variation 1 -Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGBL
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosTop operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia