Publicar produtos
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H
GCL 2502H

    GCL 2502H

    Traduzido por Google,

    Janela de telhado para preservação do patrimônio histórico, basculante, com vidros isolantes a vácuo.

    GCL 2500H
    Interior - madeira de pinho com acabamento em tripla demão de tinta branca; exterior - alumínio preto.

    Divulgar o sistema de envidraçamento com isolamento a vácuo (VIG) da VELUX, uma solução ultrafina que oferece desempenho térmico e acústico comparável ao do vidro triplo, preservando a aparência autêntica e a integridade do design exigidas em projetos de conservação.

    Janelas de telhado e produtos de instalação
    Pintado de branco
    Operação manual
    Suspenso
    9 tamanhos


    O revestimento EDU (incluindo BFX) é adequado para telhas e lajes planas, até 14
    mm de espessura.

    O rufo EDV (incluindo o BFX) é adequado para materiais de cobertura perfilados, até
    90 mm de espessura.

    IGU 02: Vidro duplo com painel escalonado de isolamento a vácuo avançado, com
    Máscara cinza. Possui redução de ruído de chuva e laminação de segurança.
    Vidro externo temperado, revestimento fácil de limpar, antiembaçante e filtro UV.

    Uw 1.1​




    Acessórios


    Compatível com DKL (cortina de rolo blackout, acionamento manual), em dois
    Cores: 1085 (bege) e 1100 (azul escuro)

    Haste de controle para operação fora do alcance, comprimento 300 cm – ZCT 300

        Janela
        Tamanhos:
        Quadro externo
        Largura x Altura (mm):
        Luz natural eficaz
        áreas: m²
        CC04 550 x 978 0,33
        CC06 550 x 1178 0,42
        FC06 660 x 1178 0,53
        FC08 660 x 1398 0,64
        MC06 780 x 1178 0,65
        MC08 780 x 1398 0,79
        PC08 942 x 1398
        0,99
        SC08
        1140 x 1398
        1.23
        SC10 1140 x 1600
        1,43



        janelas de telhado VELUX, claraboia, janelas de telhado, claraboias, conservação do patrimônio

        Especificação
        • Finishes:

          Internal

          • Pine wood, finished with triple coat, white-painted.

            External – 
          • Black Aluminium .
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGCL-2502H
        • Familia de productoConservation
        • Grupo de produtosManual bottom operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-09-14
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioVidro
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCJanela
        • Nome UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
        • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings