Publicar produtos
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

    Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

    4.5 de 5 estrelas4.5(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela de sótão GGL-B de pivô central com operação inferior VELUX oferece as grandes funcionalidades essenciais da marca VELUX. A operação inferior é especialmente projetada para aplicações onde a janela precisa ser colocada em uma posição alta 130-160 cm acima do nível do chão. A janela de telhado que pode ser instalada em inclinações de telhado de 15-90°.

    • O filtro de ventilação removível e lavável protege sua casa contra poeira e insetos durante a ventilação.
    • Ajuste a posição da alça inferior para ventilar sua casa sem abrir a janela.
    • Abra a barra de controle superior para a posição de ventilação para ar fresco através de uma janela fechada.
    • Gire facilmente a janela em 180° para uma limpeza segura do vidro externo por dentro.
    • Os parafusos de barril travam a janela girada no lugar para uma limpeza segura e fácil do vidro externo por dentro.
    • Adicione persianas de forma rápida e fácil simplesmente clicando nos suportes pré-instalados.
    • A armação e a faixa de madeira de pinho laminada são acabadas com revestimento triplo. o exterior da moldura e do caixilho é revestido de metal e, portanto, livre de manutenção. a janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.


    • Janela
      Tamanhos:
      Estrutura externa
      L x A: mm
      Luz do dia efetiva
      áreas: m²
      Geométrico livre
      área: m²
      CK02 550 x 778 0,22 0,26
      MK04 780 x 978 0,47 0,53
      MK06 780 x 1178 0,59 0,66
      MK08 780 x 1398 0,72 0,81
      PK06 942 x 1178 0,75 0,83
      PK08 942 x 1398 0,92 1,01
      PK10 942 x 1600 1,07 1,17
      SK06 1140 x 1178 0,95 1,03

      VELUX janelas de telhado janela de telhado janelas de telhado janela de telhado clarabóias clarabóias

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa :
      at
      8Pa :
      at
      10Pa:
      at
      20Pa :
      CK02 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 - 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600     2800
      MK**
         3700
           4500
      PK**
         4600
           6100
      SK**
         5600
           7200


      Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium dark grey,(NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043) 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGL-B
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosManual bottom operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings