Publicar produtos
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)
Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)

    Janela de sótão pintada INTEGRA® (GGL)

    4.8 de 5 estrelas4.8(35 avaliações)

    Janela INTEGRA VELUX, eléctrica ou solar, funciona com abertura basculante e é indicada para telhados com inclinação entre 15°- 90°. Com acabamento em madeira pintada a branco pode ainda ser operada manualmente, de forma a ser rodada a 180º facilitando a limpeza do vidro exterior.  As janelas eléctricas e solares incluem um interruptor de parede que utiliza radio frequência para comunicar com os produtos a serem operados e um sensor de chuva que fecha a janela automaticamente quando começa a chover. 

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      BK04 – 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK02 - 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 - 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 – 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK04 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 – 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 - 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      BK**  2200
           1700
      CK**
        2600
           2000
      FK**
        3100
           3100
      MK**
        3700
           3600
      PK**
        4600
           5800
      SK**
        5600
           9100
      UK**
        6600
           12500



      Finishes:

      Internal - White-painted finished with triple coat, 
      White Painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGL-INTEGRA
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosElectric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia