Publicar produtos
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS
3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    3in1 Top-operated pinewood roof window - Centre-pivot - GGLS

    4.0 de 5 estrelas4.0(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela 3 em 1 GGLS é um novo tipo de produto inovador com a sensação de uma solução combinada, mas com a facilidade de uma única instalação. A janela 3 em 1 é composta por três caixilhos GGL FK06/FK08 combinados num só caixilho, constituído por dois caixilhos manuais e um caixilho central fixo para proporcionar uma visão desobstruída e um design estético. As combinações de mais janelas dentro de um quadro formam a base conceitual para a janela GGLS e seguem os mesmos princípios de instalação bem conhecidos de um único GGL.

    Pode ser instalado em inclinações de telhado de 15-90°

    • A construção de três caixilhos em uma estrutura garante vistas desobstruídas combinadas com fácil instalação.
    • Duas janelas operadas manualmente em cada lado de uma folha fixa permitem muita luz do dia e ar fresco.
    • A janela 3 em 1 vem em dois tamanhos, pintada de branco com vidro duplo ou triplo.
    • A janela 3 em 1 abrange uma largura de 1880 mm. A altura é a altura regular FK06 de 1178mm ou a altura FK08 de 1398mm.
    • Totalmente montado o intervalo de pesagem da janela de 88kg. na altura 06 até 119kg. na altura 08. O quadro e a faixa intermediária fixa pesam entre 40kg e 49kg.
    • A janela GGLS 3 em 1 só pode ser instalada no nível Red Line. Devido aos princípios de instalação do flash, não é possível instalar o flush. Todos os tamanhos de encaixe DSP internos FK06/FK08 cabem na janela 3 em 1 , você só precisa de três.

    O caixilho e o caixilho são feitos de madeira de pinho laminada de alta qualidade revestida com impregnação e camadas de tinta acrílica branca à base de água.

    Externamente, a janela possui peças de cobertura que dispensam manutenção.

    Tamanhos de janela
    :
    Externo
    quadro
    L x A mm:


    Eficaz
    Luz do dia
    área
    :

    Geométrico
    área livre
    aberto: m²
    Geométrico
    área livre
    aberto: m²
    com um
    faixa
    com dois
    faixas
    FFKF06 1880 x 1178 1,41 0,54 1,08
    FFKF08 1880 x 1398 1,74 0,66 1,32



    Especificação

    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      Ventilation
      capacity
      at 4Pa
      :
        at 8Pa
        :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      & FFKF08
      1 ventilation
      flap open
      4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FFKF06
      & FFKF08
      2 ventilation
      flaps open
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      1 ventilation
      flap open
           3100
        3700
      2 ventilation
      flaps open
           6200
        7400



      Finishes:


      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

        External -
        Maintenance-free cover parts in one variation:

        •  Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
              Especificações técnicas
              • Ref.ª únicaGGLS-31
              • Familia de productoNew standard
              • Grupo de produtosManual top operated
              • TipoObject (objeto único)
              • Data de publicação2019-08-06
              • Número de edição1
              Relacionado
              • Material principalPinho
              • Material secundárioAlumínio
              • Concebido emDenmark
              Classificação
              • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
              • Classificação IFCTelhado
              • Nome UNSPSCRoofing accessories
              • Código UNSPSC301516
              • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
              • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
              • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
              • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
              • Número OmniClass23-17 13 23
              • Título OmniclassRoof Windows
              • Código CSI UniFormat IIB3020
              • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

              Disponibilidade da região

              Europa Ásia