Publicar produtos
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)
Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)

    Janela de sótão em poliuretano INTEGRA® (GGU)

    4.1 de 5 estrelas4.1(26 avaliações)

    Janela INTEGRA VELUX, eléctrica ou solar, funciona com abertura basculante e é indicada para telhados com inclinação entre 15°- 90°. Com acabamento em em poliuretano pode ainda ser operada manualmente, de forma a ser rodada a 180º facilitando a limpeza do vidro exterior.  As janelas eléctricas e solares incluem um interruptor de parede que utiliza radio frequência para comunicar com os produtos a serem operados e um sensor de chuva que fecha a janela automaticamente quando começa a chover. 

    Especificação

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):


      Ventilation
      Capacity :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation :                Equivalent Area : mm²        
      Geometrical Free
      Area for manual operation : mm²

      Geometrical Free
      Area for remote operation : mm²
      CK**   26002800     2000
      FK**    3100 3700     3100
      MK**    3700 4500     3600
      PK**    4600 6100     5800
      SK**    5600 7200     9100
      UK**    6600 10600     12500


      Finishes:

      Internal - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer(NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey
      Dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGU-INTEGRA
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosElectric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRooflight and roof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia