Publicar produtos
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL
Elemento Fixo - GIL

    Elemento Fixo - GIL

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)

    Esta janela fixa é um  elemento adicional que pode ser instalado por baixo de uma janela basculante ou projectante, aumentado a visibilidade para o exterior. A GIL tem um acabamento em madeira pintada a branco e deve ser instalada em telhados com uma inclinação  entre 15 e 90 °. 

    Especificação
    • Disponível nas seguintes medidas: 

      MK34 - 780mm x 920 mm
      PK34 - 942 mm x 920 mm
      SK34 - 1140mm x 920 mm
      UK34 - 1340 mm x 920 mm

      Área de Luz:

      MK34 - 0.44m2
      PK34 - 0.56 m2
      SK34 - 0.70m2
      UK34 - 0.85 M2




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGIL
    • Familia de productoSpecial function
    • Grupo de produtosFixed extension
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-06
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia