Publicar produtos
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS
2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    2in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung - GPLS

    Traduzido por Google,

    A janela de telhado VELUX 2 em 1 GPLS é basculante e possui duas folhas, uma fixa e outra que pode ser aberta, em uma única estrutura.

    • Desfrute da melhor vista com a janela de telhado panorâmica manual VELUX 2 em 1 GPLS, com duas janelas em uma única estrutura. A elegante alça na parte inferior da janela permite abri-la em até 45°, proporcionando uma sensação de varanda ainda mais espaçosa.
    • A janela de telhado é operada por uma maçaneta na folha inferior. A aba de ventilação na folha superior permite a entrada de ar fresco no ambiente através de um filtro contra poeira e insetos. Para facilitar a limpeza da superfície externa do vidro, a janela de telhado também pode ser operada como uma janela de telhado com eixo central.
    • A moldura e a folha da janela são feitas de madeira de pinho laminada, e a aba de ventilação também é de pinho, com acabamento em tripla demão de tinta. O exterior da moldura e da folha da janela é revestido de metal, dispensando, portanto, manutenção.
    • A janela está equipada com um vidro isolante.

    Tamanhos de janela
    :
    Quadro externo
    Largura x Altura (mm):
    Luz natural eficaz
    áreas: m²
    Geométrico grátis
    área: m²
    FFK06 1270 x 1178 0,94
    0,60
    FFK08
    1270 x 1398
    1.16
    0,72
    FMK06
    1390 x 1178
    1.06
    0,60
    FMK08
    1390 x 1398
    1,30
    0,72
    FPK06
    1552 x 1178
    1.22
    0,60
    FPK08
    1552 x 1398
    1,50
    0,72
    MMK06
    1510 x 1178
    1.18
    0,72
    MMK08
    1510 x 1398
    1,44
    0,87
    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      FFK064.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FFK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FMK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK06
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      FPK08
      4.8 l/s
      6.9 l/s
      7.8 l/s
      11.3 l/s
      MMK06
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MMK08
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s




      Ventilation
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFK06
      3100
      3100
      FFK08
      3100
      3700
      FMK06
      3100
      3100
      FMK08
      3100
      3700
      FPK06
      3100
      3100
      FPK08
      3100
      3100
      MMK06
      3700
      3600
      MMK08
      3700
      3600



      Finishes:

      Internal -
      Laminated pinewood coated with impregnation in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, white paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

          External
          Maintenance-free cover parts in one variations:

          • Variation 1 - Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043)
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGPLS-21
        • Familia de productoNew standard
        • Grupo de produtosManual bottom operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-01-21
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioAlumínio
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCTelhado
        • Nome UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
        • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings