Publicar produtos
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS
3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    3in1 Bottom-operated pinewood roof window - Top Hung- GPLS

    Traduzido por Google,

    A janela de telhado 3 em 1 GPLS é suspensa na parte superior e tem 3 faixas em uma moldura, onde a faixa central é fixa.

    • Desfrute da melhor vista com a janela de telhado panorâmica VELUX 3 em 1 GPLS, com duas janelas em uma moldura. As elegantes maçanetas na parte inferior das janelas permitem que ela seja aberta até 45°, proporcionando uma sensação de varanda ainda mais espaçosa.
    • A janela de telhado é operada por meio de maçanetas nos caixilhos inferiores. A aba de ventilação nos caixilhos superiores permite a entrada de ar fresco no ambiente através de um filtro de poeira e insetos. Para facilitar a limpeza da superfície externa de vidro, a janela de telhado também pode ser operada como uma janela de telhado com pivô central.
    • A estrutura e o caixilho são feitos de madeira laminada de pinho e a aba de ventilação também feita de madeira de pinho recebem acabamento triplo. O exterior da estrutura e do caixilho é revestido de metal e, portanto, não requer manutenção.
    • A janela é equipada com uma unidade de vidro isolante.
    Tamanhos de janela
    :
    Estrutura externa
    L x A mm:
    Luz natural efetiva
    áreas: m²
    Geométrico livre
    área: m²
    FFKF06 1880 x 1178 1,41 1,20
    FFKF08
    1880 x 1398
    1,74
    1,44



    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation flap)

      Sizes
      :
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FFKF06
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s
      FFKF08
      9.6 l/s
      13.8 l/s
      15.6 l/s
      22.6 l/s





      Sizes
      :

      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      FFKF06
      6200
      7400
      FFKF08
      6200
      7400



      Finishes:

      Internal
      Laminated pinewood finished with triple coat in one variation:

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat, (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External
      Maintenance-free cover parts in two variations:

      • Variation 1 - Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      • Variation 2 - Untreated Copper
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaGPLS-31
      • Familia de productoNew standard
      • Grupo de produtosManual bottom operated
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-01-21
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPinho
      • Material secundárioAlumínio
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
      • Classificação IFCTelhado
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
      • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniclassRoof Windows
      • Código CSI UniFormat IIB3020
      • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia