Publicar produtos
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU
Electric roof window - tophung - GPU

    Electric roof window - tophung - GPU

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A GPU é uma janela de teto suspensa operada eletricamente que pode ser instalada em inclinações de telhado de 15 a 65°. A operação é através de um interruptor de parede simples e conveniente, enquanto um sensor de chuva garante que a janela se feche automaticamente em caso de chuva.

    • A janela elétrica suspensa oferece uma visão panorâmica combinada com operação elétrica conveniente.
    • O interruptor de parede está pré-emparelhado para funcionar com a sua janela assim que sai da caixa.
    • O controle de aprisionamento detecta objetos no caminho da janela.
    • Os motores estão escondidos na estrutura lateral e totalmente invisíveis.
    • Abra e feche facilmente a janela do sótão – mesmo com móveis colocados por baixo.
    • Alimentado pela rede elétrica para permitir a integração completa e perfeita de sua janela de telhado em sua casa

    Compatível com VELUX ACTIVE com controlo de climatização interior NETATMO para uma casa mais saudável, automaticamente. O VELUX ACTIVE também permite o controlo através do seu smartphone ou assistente de controlo por voz.

    A moldura e o caixilho são feitos de poliuretano moldado de alta qualidade em torno de um núcleo de madeira modificada termicamente com acabamento em laca branca. Portanto, dando um acabamento livre de manutenção.

    Externamente, a janela possui peças de cobertura que dispensam manutenção.

    Janela
    Tamanhos
    :
    Externo
    quadro

    L x A
    : milímetros

    Eficaz
    áreas de luz do dia
    : m²
    Geométrico livre
    área
    (operação manual):m²
    Geométrico livre
    área
    (operação remota): m²

    FK06
    660 x 1178
    0,47
    0,60
    0,60
    FK08
    660 x 1398
    0,58
    0,72
    0,72
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,72
    0,72
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,87
    0,87
    PK06
    942 x 1178
    0,75
    0,89
    0,89
    PK08
    942 x 1398
    0,91
    1,08
    1,08
    SK06
    1140 x 1178
    0,95
    1,09
    1,09
    SK08
    1140 x 1398
    1,14
    1,32
    1,32




    VELUX telhadojanelas de telhadojanelas de telhado janela de telhado clarabóia clarabóias


    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap - based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity:
      at 4Pa
      :
      at 8Pa
      :
      at 10Pa
      :
      at 20Pa
      :
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      FK**   3700      3100
      MK**   3700      3600
      PK**   4600      5800
      SK**   5600      9100


      Finishes:

      Interior - White maintenance-free
      Finished with polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      Exterior - Maintenance-free cover parts.
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour: 7043).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPU-INTEGRA
    • Familia de productoTop hung
    • Grupo de produtosRemote operation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalThermowood
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia